17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤外線式フロンガス検知器

通常単価(税別)
81,773
税込単価
89,950
通常出荷日:5日目

【特長】・非分散式赤外線センサ方式(NDIR)多機能型高性能フロンガス検知器!・最新冷媒R32、R12...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • JANコード
    4580164020329
  • 対象ガス
    R410A・R32・R404A・R407C・R134a・R22・R1234yf・R12
  • 検知方法
    赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
  • 検知表示
    ブザー・LCDカラーインジケータ・バイブレータ
  • 電源/使用時間
    電源:リチウムイオン充電池(6時間充電)/連続使用時間:約8時間
  • サイズ/質量
    190L×70W×35Dmm(フレキシブル長400mm)/約400g
  • 標準付属品
    ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図

型番:

DC-IR2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 対象ガス:R410A・R32・R404A・R407C・R134a・R22・R1234yf・R12
  • 検知方法:赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
  • 感度: DC-IR2 検知感度表をご参照ください
  • 感度調整: 3段階切替(H/M/L)オートゼロ機能、ターボモード(2g/年)
  • 暖気時間等:暖気時間:約30秒/反応速度:約1秒
  • 検知表示: ブザー・LCDカラーインジケータ・バイブレータ
  • 電源/使用時間:電源:リチウムイオン充電池(6時間充電)
  • 連続使用時間:約8時間
  • 使用環境: -20~50℃ 75% RH以下
  • サイズ/質量: 190L×70W×35Dmm(フレキシブル長400mm)/約400g
  • 標準付属品: ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図
  • 吸引式:吸引ポンプ内蔵タイプで検知速度が速い
赤外線式フロンガス検知器 製品仕様01
赤外線式フロンガス検知器 製品仕様02
赤外線式フロンガス検知器 製品仕様03

性能・試験情報

DC-IR2検知感度表

赤外線式フロンガス検知器 試験情報01

AIST(産業技術総合研究所)基準校正器による感度、単位g/年

DC-IR2の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4580164020329
対象ガス
R410A・R32・R404A・R407C・R134a・R22・R1234yf・R12
検知方法
赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
検知表示
ブザー・LCDカラーインジケータ・バイブレータ
電源/使用時間
電源:リチウムイオン充電池(6時間充電)/連続使用時間:約8時間
サイズ/質量
190L×70W×35Dmm(フレキシブル長400mm)/約400g
標準付属品
ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-IR2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,773
( 89,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非分散式赤外線センサ方式(NDIR)多機能型高性能フロンガス検知器!
・最新冷媒R32、R1234yf、R1234ze対応
・環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
・産業技術総合研究所(AIST)認証校正による校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
・SAE INTERNATIONAL(自動車、商用車業界)世界規格J2913-201102規準クリア品
・雑ガスの誤反応を徹底的に抑えた赤外線センサ
・ブザー、カラーインジケーター、バイブレーターでリーク表示
・雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
・4段階切替の感度調整(ターボ・Hi・Mid・Lo)
・長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載、連続8時間
【用途】
・空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに
・気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
・フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線式フロンガス検知器の型番DC-IR2のページです。 型番DC-IR2に関する仕様情報を記載しております。
赤外線式フロンガス検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線式フロンガス検知器
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
データロガーCO2測定器
SDカード付CO2濃度計
ペン型酸素メータ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格81,77340,45755,488160,01274,99254,888
通常出荷日5日目4日目4日目4日目6日目在庫品1日目
対象ガスその他その他メタン / プロパン / その他二酸化炭素二酸化炭素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器その他その他その他
JANコード458016402032945801640201694562161451856456216145317145621614523104562161452785
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R22・R1234yf・R12R22・R502・R123・R23・R134a・R404A・R1234yf・R407C・R410A・R32・R600a・R507A等のHFC/HCFC系ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他---
検知方法赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式半導体ガスセンサ/拡散式----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング