17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ 縦(mm)

    ~mm
  • パッケージサイズ 横(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ

Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ
通常単価(税別)
1,4101,476
税込単価
1,5511,624
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・サビ、ペンキ落し、木材のうずくり加工、汚れ取などに。

  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

外径

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

パッケージサイズ 縦

(mm)

パッケージサイズ 横

(mm)

呼び寸法

(mm)

JANコード

重量

(g)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
50
50
50
50
50
50
4904781197415
90
90
2個
65
65
65
65
65
65
4904781197422
158
158
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
3日目
1,476
( 1,624 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ、ペンキ落し、木材のうずくり加工、汚れ取などに。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径長さ高さ
SC-5カップ型ブラシ真鍮線65mm0.25mm65mm55mm65mm
SC-4カップ型ブラシ真鍮線50mm0.25mm50mm55mm50mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory 真鍮線カップワイヤーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory 真鍮線カップワイヤーブラシ
Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
Victory 金属材・木工材用カップブラシ
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリー
通常価格1,410-9802,3302,0671,5902,340
通常出荷日2日目〜3日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシべベルブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材真鍮線真鍮メッキ鋼線真鍮線ナイロン線ナイロン線ナイロン線
線径(mm)0.250.250.150.50.90.9
高さ(mm)555032325050
パッケージサイズ 高さ(mm)556040406060
よく一緒に購入される商品

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング