17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Victory 鋲抜き 120321

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Victory 鋲抜き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

120321

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量でコンパクトです。
【用途】
・内装作業向きの鋲抜き。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘抜き
全長(mm)
185
JANコード
4904781186129
重量(g)
102
高さ(mm)
15
幅(mm)
45
仕様
釘抜き付,スクレーパー(ヘラ)付
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト