ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ

Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ GBP-4
通常単価(税別)
2,067
税込単価
2,274
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一般金属や木工などのキズ・バリ取り作業に使用できるナイロン製のカップブラシです。

型番:

GBP-4
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBP-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
毛材
ナイロン線
外径(mm)
85
線径(mm)
0.5
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10(P1.5)
長さ(mm)
75
高さ(mm)
32
幅(mm)
75
パッケージサイズ 縦(mm)
90
パッケージサイズ 横(mm)
90
パッケージサイズ 高さ(mm)
40
最高回転数(r.p.m)
12000
毛丈(mm)
13
ナット径
M10×P1.5
JANコード
4904781065400
重量(g)
146
パッケージ重量(g)
152
仕様
対象物:一般金属、木工
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GBP-4
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,067
( 2,274 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般金属や木工などのキズ・バリ取り作業に使用できるナイロン製のカップブラシです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ毛材外径線径取り付け部ねじ径
GBP-4ベベルブラシナイロン線85mm0.5mmねじM10(P1.5)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシの型番GBP-4のページです。 型番GBP-4に関する仕様情報を記載しております。
Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
Victory 金属材・木工材用カップブラシ
Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
カップブラシステンレス製 電動用
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーミスミ
通常価格2,0671,5902,3409802,3302,190
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目2日目在庫品1日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシ
毛材ナイロン線ナイロン線ナイロン線真鍮メッキ鋼線真鍮線ステンレス線
外径(mm)857575758575
線径(mm)0.50.90.90.250.150.3
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ
よく一緒に購入される商品

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング