ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ

Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ GCP-3
通常単価(税別)
2,716
税込単価
2,988
通常出荷日:3日目

【特長】・真鍮材、銅材の表面研磨、バリ取り、各種木製品の木目だしに。

型番:

GCP-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCP-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
外径(mm)
75
線径(mm)
0.15
長さ(mm)
75
高さ(mm)
50
幅(mm)
75
パッケージサイズ 縦(mm)
80
パッケージサイズ 横(mm)
80
パッケージサイズ 高さ(mm)
60
最高回転数(r.p.m)
12000
毛丈(mm)
20
ナット径
M10×P1.5
JANコード
4904781065349
重量(g)
258
パッケージ重量(g)
264
材質
線材:真鍮線
仕様
対象物:真鍮材、銅材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GCP-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,716
( 2,988 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮材、銅材の表面研磨、バリ取り、各種木製品の木目だしに。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径線径長さ高さ
GCP-3カップ型ブラシ75mm0.15mm75mm50mm75mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory 真鍮材・銅材用カップブラシの型番GCP-3のページです。 型番GCP-3に関する仕様情報を記載しております。
Victory 真鍮材・銅材用カップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
Victory 金属材・木工材用カップブラシ
Victory 真鍮メッキカップワイヤーブラシ
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリー
通常価格2,7162,3302,3409801,5902,067
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシべベルブラシ
外径(mm)758575757585
線径(mm)0.150.150.90.250.90.5
長さ(mm)757575757575
高さ(mm)503250505032

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング