17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内

超硬ロータリーカッター90°コーン型

超硬ロータリーカッター90°コーン型
通常単価(税別)
5,40010,930特別価格
税込単価
5,94012,023特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

オナーロイ 超硬バー 超硬ロータリーカッター90°コーン型。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
6
50
50
2041341100064
1個
12.7
60
60
2041341100132
1個
22
65
65
2041341100224
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4004,628
( 5,091 )
9日目
7,3006,256
( 6,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,930
( 12,023 )
5日目

詳細情報

基本情報

オナーロイ 超硬バー 超硬ロータリーカッター90°コーン型。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状刃径刃長
W06シャンク径6mm90°コーン型6mm50mm
W13シャンク径6mm90°コーン型12.7mm60mm
W22シャンク径6mm90°コーン型22mm65mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ロータリーカッター90°コーン型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーカッター90°コーン型
超硬ロータリーカッター60°コーン型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用コーン先丸型
超硬ロータリーカッター難削材切削用コーン先丸型
超硬カッター ストレートカット 90° K67○○
超硬ロータリーカッター先細楕円型
メーカーオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイ日本精密機械工作オナーロイ
通常価格5,400-5,400 -7,000 -8,8586,664 -8,357 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目9日目1日目〜9日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
形状90°コーン型60°コーン型コーン先丸型コーン先丸型90°コーン型先細楕円型
両角90°60°----
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング