17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

超硬ロータリーカッター先細楕円型

超硬ロータリーカッター先細楕円型
通常単価(税別)
7,62811,196
税込単価
8,39112,316
通常出荷日:9日目

超硬ロータリーカッターの先細楕円型です。【シャンク径(mm)】6

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃先形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

刃先形状詳細

JANコード

最小発注数量
スパイラルカット
9.7
26
70
Sカット
2041340900108
1個
スパイラルカット
12.7
32
80
Sカット
2041340900139
1個
スパイラルカット
12.7
32
80
Sカット
2041340900146
1個
クロスカット
9.7
26
70
Dカット
2041340903109
1個
クロスカット
12.7
32
80
Dカット
2041340903130
1個
クロスカット
12.7
32
80
Dカット
2041340903147
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,628
( 8,391 )
9日目
10,640
( 11,704 )
9日目
11,196
( 12,316 )
9日目
7,628
( 8,391 )
9日目
10,640
( 11,704 )
9日目
10,874
( 11,961 )
9日目

詳細情報

基本情報

超硬ロータリーカッターの先細楕円型です。
【シャンク径(mm)】6

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ刃先形状形状刃長形状JANコード
I10シャンク径6mmスパイラルカット先細楕円型9.7mm26mm2041340900108
ID10シャンク径6mmクロスカット先細楕円型9.7mm26mm2041340903109
I13Cシャンク径6mmスパイラルカット先細楕円型12.7mm32mm2041340900139
ID13Cシャンク径6mmクロスカット先細楕円型12.7mm32mm2041340903130
I13Mシャンク径6mmスパイラルカット先細楕円型12.7mm32mm2041340900146
ID13Mシャンク径6mmクロスカット先細楕円型12.7mm32mm2041340903147

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ロータリーカッター先細楕円型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーカッター先細楕円型
超硬ロータリーカッター難削材切削用先細楕円型
超硬ロータリーカッター楕円型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用先丸木型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用コーン先丸型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用シリンダー先丸型
メーカーオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイ
通常価格7,628-8,0184,285 -5,571 -6,000 -5,571 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
形状先細楕円型先細楕円型楕円型先丸木型コーン先丸型シリンダー先丸型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング