17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

超硬ロータリーカッターコーン先切型

超硬ロータリーカッターコーン先切型
通常単価(税別)
2,8009,000
税込単価
3,0809,900
通常出荷日:9日目

超硬ロータリーカッターのコーン先切型です。スパイラルカット/クロスカット

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃先形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

刃先形状詳細

JANコード

最小発注数量
シャンク径3mm
スパイラルカット
3
16
38
Sカット
2041340800033
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
6
12
55
Sカット
2041340800064
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
7.8
13
55
Sカット
2041340800088
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
12.7
26
70
Sカット
2041340800132
1個
シャンク径3mm
クロスカット
3
16
38
Dカット
2041340803034
1個
シャンク径6mm
クロスカット
6
12
55
Dカット
2041340803065
1個
シャンク径6mm
クロスカット
7.8
13
55
Dカット
2041340803089
1個
シャンク径6mm
クロスカット
9.7
17
55
Dカット
2041340803102
1個
シャンク径6mm
クロスカット
12.7
26
70
Dカット
2041340803133
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
9日目
4,628
( 5,091 )
9日目
4,285
( 4,714 )
9日目
9,000
( 9,900 )
9日目
2,800
( 3,080 )
9日目
4,628
( 5,091 )
9日目
4,285
( 4,714 )
9日目
6,514
( 7,165 )
9日目
9,000
( 9,900 )
9日目

詳細情報

基本情報

超硬ロータリーカッターのコーン先切型です。
スパイラルカット/クロスカット

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ刃先形状形状刃径刃長
H03シャンク径3mmスパイラルカットコーン先切型3mm16mm
HD03シャンク径3mmクロスカットコーン先切型3mm16mm
H06シャンク径6mmスパイラルカットコーン先切型6mm12mm
HD06シャンク径6mmクロスカットコーン先切型6mm12mm
H08シャンク径6mmスパイラルカットコーン先切型7.8mm13mm
HD08シャンク径6mmクロスカットコーン先切型7.8mm13mm
HD10シャンク径6mmクロスカットコーン先切型9.7mm17mm
H13シャンク径6mmスパイラルカットコーン先切型12.7mm26mm
HD13シャンク径6mmクロスカットコーン先切型12.7mm26mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ロータリーカッターコーン先切型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーカッターコーン先切型
超硬ロータリーカッターコーン先丸型
超硬ロータリーカッター先丸木型
超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型
超硬ロータリーカッター先細楕円型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用先丸木型
メーカーオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイ
通常価格2,800-2,800 -2,800 -2,800 -7,628 -5,571 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜9日目9日目
形状コーン先切型コーン先丸型先丸木型シリンダー先丸型先細楕円型先丸木型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング