17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型
通常単価(税別)
5,6008,580特別価格
税込単価
6,1609,438特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

軽合金切削用超硬ロータリーカッターのボール型です。【シャンク径(mm)】6

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
7.8
55
2041340305088
1個
9.7
55
2041340305101
1個
12.7
60
2041340305132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6004,799
( 5,279 )
9日目
6,0005,142
( 5,656 )
9日目
8,5807,608
( 8,369 )
9日目

詳細情報

基本情報

軽合金切削用超硬ロータリーカッターのボール型です。
【シャンク径(mm)】6

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状刃径
C13-Aシャンク径6mmボール型12.7mm
C08-Aシャンク径6mmボール型7.8mm
C10-Aシャンク径6mmボール型9.7mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用シリンダー型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用先丸木型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用コーン先丸型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用シリンダー先丸型
超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型
メーカーオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイ
通常価格5,600-6,400 -6,500 -7,000 -6,500 -6,000 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
形状ボール型シリンダー型先丸木型コーン先丸型シリンダー先丸型ボール型
用途軽合金切削用軽合金切削用軽合金切削用軽合金切削用軽合金切削用難削材切削用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング