17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

超硬ロータリーカッターボール型

超硬ロータリーカッターボール型
通常単価(税別)
2,8007,285
税込単価
3,0808,014
通常出荷日:5日目~9日目

超硬ロータリーカッターのボール型です。スパイラルカット。【シャンク径(mm)】3/6

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
シャンク径3mm
3
38
2041340300038
1個
シャンク径6mm
4
60
2041340300045
1個
シャンク径6mm
6
47
2041340300069
1個
シャンク径6mm
7.8
55
2041340300083
1個
シャンク径3mm
6
42
2041340302636
1個
シャンク径6mm
9.7
55
2041340300106
1個
シャンク径6mm
12.7
60
2041340300137
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
9日目
4,628
( 5,091 )
9日目
4,628
( 5,091 )
9日目
4,285
( 4,714 )
9日目
4,114
( 4,525 )
9日目
4,628
( 5,091 )
5日目
7,285
( 8,014 )
9日目

詳細情報

基本情報

超硬ロータリーカッターのボール型です。
スパイラルカット。
【シャンク径(mm)】3/6

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ刃先形状形状刃径
C03シャンク径3mmスパイラルカットボール型3mm
C063シャンク径3mmスパイラルカットボール型6mm
C04シャンク径6mmスパイラルカットボール型4mm
C06シャンク径6mmスパイラルカットボール型6mm
C08シャンク径6mmスパイラルカットボール型7.8mm
C10シャンク径6mmスパイラルカットボール型9.7mm
C13シャンク径6mmスパイラルカットボール型12.7mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ロータリーカッターボール型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーカッターボール型
超硬ロータリーカッター楕円型
超硬バー 逆テーパー型
超硬バーセット円筒コーナーR刃型 5本組
ミニター 超硬カッター クロスカット
超硬カッターコースクロスカットカーバイドバー
メーカーオナーロイオナーロイニューレジストンスーパーツールミニターアルゴファイルジャパン
通常価格2,800-4,285 -1,978 -24,4582,300 -1,868
通常出荷日5日目〜9日目1日目〜1日目1日目6日目
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスカット
形状ボール型楕円型逆テーパー型シリンダー型ボール型先丸木型
刃先形状詳細SカットSカット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング