17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃先形状詳細

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内

超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型

超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型
通常単価(税別)
2,8009,409
税込単価
3,08010,350
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

超硬ロータリーカッターのシリンダー型です。スパイラルカット/クロスカット

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃先形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

刃先形状詳細

JANコード

最小発注数量
シャンク径3mm
スパイラルカット
3
12
38
Sカット
2041340200031
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
4
15
60
Sカット
2041340200048
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
7.8
15
55
Sカット
2041340200086
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
6
12
48
Sカット
2041340202639
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
9.7
20
60
Sカット
2041340200109
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
12.7
26
75
Sカット
2041340200130
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
12.7
26
75
Sカット
2041340200147
1個
シャンク径3mm
クロスカット
3
12
38
Dカット
2041340203032
1個
シャンク径6mm
クロスカット
4
15
60
Dカット
2041340203049
1個
シャンク径6mm
クロスカット
6
15
55
Dカット
2041340203063
1個
シャンク径6mm
クロスカット
7.8
15
55
Dカット
2041340203087
1個
シャンク径3mm
クロスカット
6
12
48
Dカット
2041340204633
1個
シャンク径6mm
クロスカット
9.7
20
60
Dカット
2041340203100
1個
シャンク径6mm
クロスカット
12.7
26
75
Dカット
2041340203131
1個
シャンク径6mm
クロスカット
12.7
26
75
Dカット
2041340203148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
9日目
4,628
( 5,091 )
9日目
5,057
( 5,563 )
9日目
4,114
( 4,525 )
9日目
6,942
( 7,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
9日目
9,409
( 10,350 )
9日目
2,800
( 3,080 )
5日目
4,628
( 5,091 )
9日目
4,628
( 5,091 )
9日目
5,057
( 5,563 )
9日目
4,114
( 4,525 )
9日目
6,942
( 7,636 )
9日目
9,000
( 9,900 )
9日目
9,409
( 10,350 )
9日目

詳細情報

基本情報

超硬ロータリーカッターのシリンダー型です。
スパイラルカット/クロスカット

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ刃先形状形状刃径刃長JANコード
B063シャンク径3mmスパイラルカットシリンダー先丸型6mm12mm2041340202639
BD063シャンク径3mmクロスカットシリンダー先丸型6mm12mm2041340204633
B03シャンク径3mmスパイラルカットシリンダー先丸型3mm12mm2041340200031
BD03シャンク径3mmクロスカットシリンダー先丸型3mm12mm2041340203032
B04シャンク径6mmスパイラルカットシリンダー先丸型4mm15mm2041340200048
BD04シャンク径6mmクロスカットシリンダー先丸型4mm15mm2041340203049
B06シャンク径6mmスパイラルカットシリンダー先丸型6mm15mm2041340200062
BD06シャンク径6mmクロスカットシリンダー先丸型6mm15mm2041340203063
B08シャンク径6mmスパイラルカットシリンダー先丸型7.8mm15mm2041340200086
BD08シャンク径6mmクロスカットシリンダー先丸型7.8mm15mm2041340203087
B10シャンク径6mmスパイラルカットシリンダー先丸型9.7mm20mm2041340200109
BD10シャンク径6mmクロスカットシリンダー先丸型9.7mm20mm2041340203100
B13Cシャンク径6mmスパイラルカットシリンダー先丸型12.7mm26mm2041340200130
BD13Cシャンク径6mmクロスカットシリンダー先丸型12.7mm26mm2041340203131
B13Mシャンク径6mmスパイラルカットシリンダー先丸型12.7mm26mm2041340200147
BD13Mシャンク径6mmクロスカットシリンダー先丸型12.7mm26mm2041340203148

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーカッターシリンダー先丸型
超硬ロータリーカッターシリンダー型
超硬ロータリーカッターコーン先丸型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用コーン先丸型
超硬ロータリーカッター軽合金切削用シリンダー先丸型
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
メーカーオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイミニター
通常価格2,800-2,800 -2,800 -6,000 -5,571 -2,797
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜9日目9日目1日目
形状シリンダー先丸型シリンダー型コーン先丸型コーン先丸型シリンダー先丸型コーン先丸型
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング