ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

超硬ロータリーカッター難削材切削用シリンダー型

超硬ロータリーカッター難削材切削用シリンダー型 A10-S
通常単価(税別)
6,685
税込単価
7,354
通常出荷日:9日目

難削材切削用超硬ロータリーカッターのシリンダー型です。【シャンク径(mm)】6

型番:

A10-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A10-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径6mm
形状
シリンダー型
刃径(mm)
9.7
刃長(mm)
17
全長(mm)
55
用途
難削材切削用
JANコード
2041340106104
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A10-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,685
( 7,354 )
9日目

詳細情報

基本情報

難削材切削用超硬ロータリーカッターのシリンダー型です。
【シャンク径(mm)】6

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状刃径刃長
A10-Sシャンク径6mmシリンダー型9.7mm17mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ロータリーカッター難削材切削用シリンダー型の型番A10-Sのページです。 型番A10-Sに関する仕様情報を記載しております。
超硬ロータリーカッター難削材切削用シリンダー型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーカッター難削材切削用シリンダー型
超硬ロータリーカッター難削材切削用シリンダー先丸型
超硬ロータリーカッター難削材切削用先丸木型
超硬ロータリーカッター難削材切削用コーン先丸型
超硬ロータリーカッター難削材切削用先細楕円型
超硬カッターセット(ステンレス用・快削・6mm軸)
メーカーオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイオナーロイエスコ
通常価格6,6857,6287,4578,0188,01823,000
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
形状シリンダー型シリンダー先丸型先丸木型コーン先丸型先細楕円型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / ボール型
刃径(mm)9.79.79.79.79.710
刃長(mm)17201726269.0、19
全長(mm)5560557070-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング