ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

キヤノン EFレンズ (広角)

通常単価(税別)
22,206
税込単価
24,427
通常出荷日:19日目

【特長】質量わずか約125gのコンパクト設計で、EF-Sレンズシリーズにおいて最薄・最軽量を達成してい...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EF-S2428STM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EF-S2428STMの仕様・寸法情報

商品情報

キヤノン EFレンズ (広角):関連画像

EF-M222STM

型番 画角
(水平・垂直・対角線)
レンズ構成 絞り羽根枚数 最小絞り 最短撮影距離 最大撮影倍率 フィルター径 最大径×長さ 質量 手ブレ補正効果
EF1428L2 104°・81°・114° 11群 14枚 6枚 22 0.2m 0.15倍 後部挟み込み φ80mm×94mm 約645g  
EF2028U 84°・62°・94° 9群 11枚 6枚 22 0.25m 0.14倍 72mm φ77.5mm×70.6mm 約405g  
EF2414L2 74°・53°・84° 10群13枚 8枚 22 0.25m 0.17倍 77mm φ83.5mm×86.9mm 約650g  
EF2428IS 74°・53°・84° 9群 11枚 7枚 22 0.2m 0.23倍 58mm φ68.4mm×55.7mm 約280g 約4.0段分
EF2818U 65°・46°・75° 9群 10枚 7枚 22 0.25m 0.18倍 58mm φ73.6mm×55.6mm 約310g  
EF2828IS 65°・46°・75° 7群 9枚 7枚 22 0.23m 0.2倍 58mm φ68.4mm×51.5mm 約260g 約4.0段分
EF-M222STM 54°30'・37°50'・63°30‘ 6群 7枚 7枚 開放 1:2(鏡筒に表示)
最小 1:22
0.15m 0.21倍 43mm φ60.9 × 23.7 mm
(電源OFFでの沈胴時)
約105g  
EF-M2835MISSTM 44°10′・ 30°10′・ 51°55′ 10群 11枚 7枚 22 通常撮影モード時:0.097m
スーパーマクロモード時:0.093m
通常撮影モード時:1倍
スーパーマクロモード時:1.2倍
43mm 60.9mm×45.5mm
(収納時)
約130g 3.5段分
(CIPAガイドライン準拠)
EF-S2428STM 50°35’・34°55’・59°10’ 5群6枚 7枚 22 0.16m 0.27倍 52mm φ68.2×22.8mm 約125g  

 

型番リスト

表示件数
型番
EF-S2428STMEF-S2428STM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,206
( 24,427 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
質量わずか約125gのコンパクト設計で、EF-Sレンズシリーズにおいて最薄・最軽量を達成している広角レンズです。
【用途】
旅行などでの気軽なスナップショットに使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キヤノン EFレンズ (広角)の型番EF-S2428STMのページです。 型番EF-S2428STMに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン EFレンズ (広角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン EFレンズ (広角)
レンズホルダー
卓上クランプスタンド
取付冶具(カメラ用・1方向調整)
取付治具(カメラ・照明用フレキシブルアーム)
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
メーカーCANONSFCSFCミスミミスミミスミ
通常価格22,20619,84919,80011,000 -29,000 -7,000 -
通常出荷日19日目7日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト