17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準型長さ計測カウンタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

標準型長さ計測カウンタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS3-1-4-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・長さ計測用カウンタは布、ビニール、金属板、成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表記するカウンタです。
・数字で長さを表示するためオートメーション作業にはかくことのできないカウンタです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
リセット方式
つまみ式
取付前後(mm)
47
取付左右(mm)
84
回転方向
逆回転
取付穴径
φ6(3ヶ)
桁数(桁)
4
数字の大きさ(mm)
4.5×6.5
最大トルク(N・m)
0.003
最大速度(m・分)
2000
最大支持値
9,999m
最小単位(mm)
1000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト