ツール用品技術窓口
【特長】・小形量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。・タンク側壁に外部よりねじ込むだけの簡単取...
詳細を確認1)どこにでも取り付け可
タンク側壁のどの位置にも取り付けられます。
2)取り付けが簡単
取り付けは、側壁に小さな取付穴(R1/2)をあけ、外部よりねじ込むだけです。
3)液比重0.6以上に対応
液比重が0.6以上の液体であれば測定できます。
4)耐腐食性に優れた材質を採用
耐腐食性に優れたSUS316を使用しているため水や油をはじめ各種溶剤など、あらゆる液体の検出が可能です。
5)ON/OFF変更が簡単。
取付位置を上下180°回転することで、ON/OFFの変更が行えます。
【動作原理】

| 最大接点容量 | AC | 50VA |
|---|---|---|
| DC | 50W | |
| 最大使用電流 | AC | 0.5A |
| DC | 0.5A | |
| 最大使用電圧 | AC | 300V |
| DC | 300V | |
| 耐電圧 | 1,500V AC 1分間以上(リード線~プラグ間) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500V DCにて。リード線~プラグ間) | |
※接点定格は、それぞれの抵抗負荷における最大値を示しております。

【保守・点検】点検方法
(半年に1回の定期点検の実施をおすすめします)
【仕様】
| 取付 | 寸法 | R1/2 |
|---|---|---|
| 材質 | SCS14(SUS316相当) | |
| フロート | 外形寸法(径×長さ) | 17×70mm |
| 材質 | SUS316L | |
| 測定可能液比重 | 0.6以上 | |
| 耐圧力 | 最大 1MPa | |
| その他 | 使用温度 | -10~+120℃ |
| リード線 ※ | 300mmまたは1,000mm、PE被覆(UL3266、AWG22) | |
| 耐衝撃性 | 100m/s2 Max. | |
| 質量 | 110g |
※リード線の長さは、300mm付き(SH-10-300MM)と1,000mm付き(SH-10-1000MM)の2タイプをご用意しております。


今、センサは単なる検出機器ではなく、プロセス機器・設備そのもののクオリティを左右する重要なファクターです。「ノーケン」は早くから新しい時代の到来を予測し、技術革新や製品展開に、事業展開に・・・と。企業活動全般にわたって、クオリティを追求。輝く未来に向けて前進をつづけるとともに、発展への新たな飛翔に限りなくアプローチしていきます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,899円 ( 10,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,404円 ( 10,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・小形量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
・タンク側壁に外部よりねじ込むだけの簡単取付。
・取付が自在。
・液比重0.6以上に対応。
・耐腐食性素材を採用。
・ON/OFFの変更が簡単。
・耐腐食性に優れた材質:SCS14(SUS316相当)を使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コフロック
小型フローメータ
3.9通常価格(税別):13,332円~

ノーケン
小形横取付形レベルセンサ SH-10
0通常価格(税別):9,404円~

ノーケン
クイックフロート FQ形
0通常価格(税別):9,300円~

コフロック
樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
4.3通常価格(税別):9,372円~

愛知時計電機
流量センサー
0通常価格(税別):20,900円~

愛知時計電機
瞬時積算流量計(接線羽根車方式)
0通常価格(税別):53,180円~

アズワン
ガス流量計 KZ-7002シリーズ
0通常価格(税別):8,311円~

ノーケン
小形レベルセンサ 標準タイプOL形
0通常価格(税別):4,297円~

ノーケン
フロート式レベルセンサ FS-2S
0通常価格(税別):23,553円