ツール用品技術窓口

デジタル紫外線強度計 セパレート式

通常単価(税別)
21,263
税込単価
23,389
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

デジタル紫外線強度計。【特長】・セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射線測定器
  • 測定波長域 (nm)
    290~390(UVA~UVB対応)
  • 電源
    9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
  • 測定範囲
    0~20.00mW/c㎡
  • 測定レンジ
    レンジ0~400.0μW/c㎡,レンジ0~4000μW/c㎡,レンジ0~20.00mW/c㎡
  • 最小表示
    レンジ0~400.0μW/c㎡:0.1μW/c㎡,レンジ0~4000μW/c㎡:1μW/c㎡,レンジ0~20.00mW/c㎡:0.01mW/c㎡
  • 精度
    レンジ0~400.0μW/c㎡:±16.2μW/c㎡,レンジ0~4000μW/c㎡:±162μW/c㎡,レンジ0~20.00mW/c㎡:±1.62mW/c㎡
  • 使用環境
    温度:0~40℃ 湿度:70%以下
  • 材質
    本体:ABS樹脂 カバー:ゴム
  • 品名
    セパレート式
  • JANコード
    4960910786424
  • 質量 (g)
    219
  • 幅 (mm)
    表示側:72,受光側:50
  • 奥行 (mm)
    表示側:30,受光側:32
  • 高さ (mm)
    表示側:130,受光側:164

型番:

78642
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デジタル紫外線強度計 セパレート式の仕様

デジタル紫外線強度計 セパレート式 イメージ

デジタル紫外線強度計 セパレート式 イメージ

  • 測定範囲:0~20.00mW/cm²
  • 測定レンジ:レンジ0~400.0μW/cm² レンジ0~4,000μW/cm² レンジ0~20.00mW/cm²
  • 最小表示(分解能) レンジ0~400.0μW/cm²:0.1μW/cm²
  • 最小表示(分解能) レンジ0~4,000μW/cm²:1μW/cm²
  • 最小表示(分解能) レンジ0~20.00mW/cm²:0.01mW/cm²
  • 精度 レンジ0~400.0μW/cm²:±16.2μW/cm²
  • 精度 レンジ0~4,000μW/cm²:±162μW/cm²
  • 精度 レンジ0~20.00mW/cm²:±1.62mW/cm²
  • 測定波長:290~390nm(UVA~UVB対応)
  • 使用環境 温度:0~40℃
  • 使用環境 湿度:70%以下
  • 電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合有り)
  • 材質 本体:ABS樹脂
  • 材質 カバー:ゴム
  • 本体サイズ 表示側:130×72×30mm
  • 本体サイズ 受光側:164×50×32mm
  • 製品質量:219g(電池含)

78642の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射線測定器
測定波長域(nm)
290~390(UVA~UVB対応)
電源
9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
測定範囲
0~20.00mW/c㎡
測定レンジ
レンジ0~400.0μW/c㎡,レンジ0~4000μW/c㎡,レンジ0~20.00mW/c㎡
最小表示
レンジ0~400.0μW/c㎡:0.1μW/c㎡,レンジ0~4000μW/c㎡:1μW/c㎡,レンジ0~20.00mW/c㎡:0.01mW/c㎡
精度
レンジ0~400.0μW/c㎡:±16.2μW/c㎡,レンジ0~4000μW/c㎡:±162μW/c㎡,レンジ0~20.00mW/c㎡:±1.62mW/c㎡
使用環境
温度:0~40℃ 湿度:70%以下
材質
本体:ABS樹脂 カバー:ゴム
品名
セパレート式
JANコード
4960910786424
質量(g)
219
幅(mm)
表示側:72,受光側:50
奥行(mm)
表示側:30,受光側:32
高さ(mm)
表示側:130,受光側:164
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
78642
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,263
( 23,389 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デジタル紫外線強度計。
【特長】
・セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能。
・測定レンジ切り替えスイッチで、測定範囲を3段階に切り替え可能。
・測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付き。
・読み取りやすい大文字液晶(文字高17mm)を採用。
【用途】
・工業用の設備管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル紫外線強度計 セパレート式の型番78642のページです。 型番78642に関する仕様情報を記載しております。
デジタル紫外線強度計 セパレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル紫外線強度計 セパレート式
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
デジタル紫外線強度計EA712AB-11
マザーツール ハンディタイプ紫外線強度計 UV-340A
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
メーカーシンワ測定A-Gas Japan(旧FUSO)エスコアズワンアズワンシンワ測定
通常価格21,26331,70522,97520,41263,71112,365
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目7日目1日目在庫品1日目
商品タイプ放射線測定器関連品紫外線強度計関連品関連品騒音計
測定波長域(nm)290~390(UVA~UVB対応)290~390(UVA,UVB領域)290~390290~390UVA領域:290~390、UVC領域:248~260-
電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)----9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
測定範囲0~20.00mW/c㎡-----
測定レンジレンジ0~400.0μW/c㎡,レンジ0~4000μW/c㎡,レンジ0~20.00mW/c㎡-----
よく一緒に購入される商品

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト