17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準液 アルカリ校正用 pH10.01、pH7.01(3組入)【3個入り】

通常単価(税別)
3,344
税込単価
3,678
通常出荷日:1日目

校正液。【特長】・1回の校正に丁度良い量の使いきりタイプ。・直接pH計を差し込んで使えるため、ビーカー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 対象製品
    72788
  • 品名
    アルカリ校正用 (pH10.01、pH7.01) 3組入
  • JANコード
    4960910730342
  • 質量 (g)
    23×6
  • 幅 (mm)
    70
  • 奥行 (mm)
    5
  • 高さ (mm)
    148

型番:

73034
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

標準液 アルカリ校正用(pH10.01、pH7.01)3組入の仕様

標準液 アルカリ校正用(pH10.01、pH7.01)3組入 イメージ

標準液 アルカリ校正用(pH10.01、pH7.01)3組入 イメージ

  • 精度:±pH0.01(25℃での精度)
  • 容量 1袋:約20ml

73034の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
対象製品
72788
品名
アルカリ校正用 (pH10.01、pH7.01) 3組入
JANコード
4960910730342
質量(g)
23×6
幅(mm)
70
奥行(mm)
5
高さ(mm)
148

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
73034
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,344
( 3,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

校正液。
【特長】
・1回の校正に丁度良い量の使いきりタイプ。
・直接pH計を差し込んで使えるため、ビーカーなどに移し替える必要がない。
【用途】
・pH計の校正に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準液 アルカリ校正用 pH10.01、pH7.01(3組入)の型番73034のページです。 型番73034に関する仕様情報を記載しております。
標準液 アルカリ校正用 pH10.01、pH7.01(3組入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準液 アルカリ校正用 pH10.01、pH7.01(3組入)
標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)
デジタル紫外線強度計 セパレート式
照度計 アイヘルス
セパレート式デジタル照度計
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格3,3444,20521,2633,6807,84212,365
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ関連品関連品放射線測定器照度計照度計騒音計
対象製品7278872788----
品名アルカリ校正用 (pH10.01、pH7.01) 3組入酸校正用 (pH4.01、pH7.01) 3組入セパレート式---
JANコード496091073034249609107303354960910786424---
質量(g)23×623×621970210150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト