ツール用品技術窓口

確定しました

受光器 レーザーレシーバー II Plus(ホルダー付)

通常単価(税別)
13,347
税込単価
14,682
通常出荷日:1日目

レーザーロボ用受光器。【特長】・レーザーの当たる位置でブザー音が異なるので中心より上か下かが音でわかる...

詳細を確認

型番:

71501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

71501の仕様・寸法情報

種類
Plusグリーン用 ホルダー付
本体サイズ(mm)
150×67×34
受光距離(m)
1.5~20(受光距離の上限20mは参考数値です。ご使用になる作業環境や測定位置によりさらに長距離の受光が可能です。)
中心受光幅
狭いモード:中心受光ラインから±1.0mm以内,広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内
オートパワーオフ(分)
無操作状態で約7分後
JANコード
4960910715011
質量(g)
190
電源
9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
電池消耗警告
電源LEDの点滅にて警告
連続使用可能時間(時間)
約20

型番リスト

表示件数
型番
71501

種類

JANコード

最小発注数量
Plusグリーン用 ホルダー付
4960910715011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,347
( 14,682 )
1日目

詳細情報

基本情報

レーザーロボ用受光器。
【特長】
・レーザーの当たる位置でブザー音が異なるので中心より上か下かが音でわかる。
・ブザーの入/切が可能。
・取付に便利なホルダー付き。

商品情報

受光器 レーザーレシーバー II Plus ホルダー付の仕様

製品仕様

71500 イメージ

71500 イメージ

  • 赤色レーザー専用
  • 本体サイズ:150×67×34mm
  • 受光距離:1.5m~20m
  • オートパワーオフ:電源ONから約7分後に自動で電源OFF
  • 電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告
  • 電源:9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合あり。)
  • 連続使用可能時間:約20時間

中心受光幅

  • 狭いモード:中心受光ラインから±1.0mm以内
  • 広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内

製品仕様

71501 イメージ

71501 イメージ

  • グリーンレーザー専用
  • 本体サイズ:150×67×34mm
  • 受光距離:1.5m~20m
  • オートパワーオフ:電源ONから約7分後に自動で電源OFF
  • 電池消耗警告:電源LEDの点滅にて警告
  • 電源:9Vアルカリ乾電池 1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合あり。)
  • 連続使用可能時間:約20時間

中心受光幅

  • 狭いモード:中心受光ラインから±1.0mm以内
  • 広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受光器 レーザーレシーバー II Plus(ホルダー付)の型番71501のページです。 型番71501に関する仕様情報を記載しております。
受光器 レーザーレシーバー II Plus(ホルダー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリーン色ラインにも使えますか。
A
使用できません。グリーン色ラインにはグリーン色専用の受光器をお使いください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受光器 レーザーレシーバー II Plus(ホルダー付)
ルーペH ポケット型
ルーペD 高倍率収納型(3枚組)
高倍率ルーペ T-1
高倍率ルーペ R-2
高倍率ルーペ T-2
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格13,3472,9642,2493,9184,4883,775
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
本体サイズ(mm)150×67×3483X33X2059X28X15φ34X2633X102X20φ34X41
受光距離(m)1.5~20(受光距離の上限20mは参考数値です。ご使用になる作業環境や測定位置によりさらに長距離の受光が可能です。)-----
中心受光幅狭いモード:中心受光ラインから±1.0mm以内,広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内-----
オートパワーオフ(分)無操作状態で約7分後-----
質量(g)1903116143619

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング