17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリューフィーダー No.VSF-5

通常単価(税別)
84,00062,428
税込単価
92,40068,671
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジをドライバービットで失敗なく確実にピックアップできる自動ネジ供給機。【...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • サイズ (mm)
    126×182×147 (突起部含まず)
  • JANコード
    4907587311153
  • 質量(g)
    2200 (付属品除く)
  • 適用ネジサイズ
    普通ネジ・タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
  • ネジ容量
    200cc
  • 入力電源・電流
    DV15V 0.7A 
  • 付属品
    ACアダプタ、ストッパー、レール幅調整板(前・後)、L型六角レンチ、アース線、取扱説明書

型番:

551001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スクリュー フィーダー No.VSF-5の仕様

製品仕様

型式VSF-5
入力電圧・電流DC15V 0.7A
適用ネジサイズ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0,ネジ首下長さ最大19mm
ネジ容量200cc
幅×奥行×高さ126×182×147mm(突起部含まず)
重量2.2kg(付属品除く)
使用温度・湿度0~40° 10~95%RH(ただし結露のないこと)
設置場所屋内に限る

付属品

ACアダプタ型式AD15-VSF
定格入力電圧AC100-240V(50/60Hz) 0.8A
定格出力電圧DC15V 1.5A
使用温度・湿度0~40℃ 10~95%RH(ただし結露のないこと)
コード長さコード 約1.8m
重量136g
ストッパーM1.0~2.0用…1個,M2.3~5.0用…1個
レール幅前部調整板(mm)70×90×t0.8,t1.0,t1.2,t1.5,t2.0…各1枚
レール幅後部調整板(mm)20×10×t0.2…2枚,20×10×t0.5…10枚
L型六角レンチ H2.0mm×108mm,アース線,取扱説明書

各部名称と機能

※工場出荷時にはストッパー(小)、レール幅後部調整板(0.2mm×2、0.5mm×3枚)がレールユニットに組み込まれている。

※工場出荷時にはストッパー(小)、レール幅後部調整板(0.2mm×2、0.5mm×3枚)がレールユニットに組み込まれている。

名称表示機能の説明
(1)エラーランプINDICATIONエラー発生時にランプが点灯します
(2)電源スイッチPOWER本機の電源をON/OFFするスイッチです
(3)ロックゲートLOCK GATEネジ収納部から本体内へのネジの侵入を防ぎます
(4)ビットガイド-ビットをネジ頭に導くガイドです
(5)ビットガイドブラケット-ビットの径にあわせて調整する部品です
(6)振動時間調整VIBRATORネジを送り出す振動の継続時間を設定します
(7)ドラム回転時間調整ROLLERネジを拾い上げるドラムの継続時間を設定します
(8)振動強さ調整SWING STRENGTHレール上のネジを送る振動強さを調整します。
(9)レールユニット-振動でネジを送り出すレールのアッセンブリです
(10)フタ(収納ケース)-レール幅の調整板やレンチの収納ボックスです
(11)ホッパー調整ネジHOPPERネジをレールに供給するホッパーの位置調整です
(12)ACアダプタ接続部DC IN 15V専用ACアダプタの接続端子です
(13)アース接続点GROUNDINGアース接続の端子です
(14)六角レンチ-対辺2mmの六角レンチです
(15)レール幅前部調整板-レールの幅の調整に重ねて使う金属板です(5枚)
(16)レール幅後部調整板-レールの幅の調整に重ねて使う金属板です(12枚)
(17)ストッパー-ネジを決まった位置で止めるガイドです(2枚)
(18)ACアダプタ-本機専用のACアダプタです
(19)調整用ビット-本体右横にある調整部を回す専用ビットです

外形図

551001(No.VSF-5)外形図

551001(No.VSF-5)外形図

551001の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
サイズ(mm)
126×182×147 (突起部含まず)
JANコード
4907587311153
質量(g)
2200 (付属品除く)
適用ネジサイズ
普通ネジ・タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
ネジ容量
200cc
入力電源・電流
DV15V 0.7A 
付属品
ACアダプタ、ストッパー、レール幅調整板(前・後)、L型六角レンチ、アース線、取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
551001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,00062,428
( 68,671 )
2日目

詳細情報

基本情報

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジをドライバービットで失敗なく確実にピックアップできる自動ネジ供給機。
【特長】
・M1からM5までの様々なネジに対応。
・軽量コンパクト、B5の約半分の面積で場所をとらない。
・ネジサイズの変更のための交換部品がすべて付属。
・センサでドラム回転や振動を必要なときだけ運転。待機中は一時停止した状態なので静か。
・ネジ供給センサーつき。
【用途】
・皿ネジ、ナベ頭ネジ、トラスネジ、ワッシャー付きに対応。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューフィーダー No.VSF-5の型番551001のページです。 型番551001に関する仕様情報を記載しております。
スクリューフィーダー No.VSF-5のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ネジ締め作業用
5
満足度:5.0
複数のネジサイズに対応できので、便利です。調整ツールも、フタに内蔵されているので、無くすことがありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューフィーダー No.VSF-5
バッテリーパック 18V
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
垂直アーム
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格84,00035,71510,200135,04414,70086,805
通常出荷日2日目1日目5日目5日目5日目4日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
サイズ(mm)126×182×147 (突起部含まず)-----
JANコード490758731115345456956008914907587012135490758701212849075870121424907587314505
質量(g)2200 (付属品除く)630210.0003960.0310.0003100.0
適用ネジサイズ普通ネジ・タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト