ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • マグネット

    ~mm
  • 両頭/片頭

  • 単品/セット/パック

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

剛彩ビット(5本組) No.GS5P

通常単価(税別)
834
税込単価
917
通常出荷日:1日目

硬度と靱性をかねそなえた新素材、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したビット5本組。【特長】・ベッ...

詳細を確認

型番:

485561
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

485561の仕様・寸法情報

先端形状
-
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 4
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4907587336613
セット内容
精密ネジ用片頭剛彩ビット +00×65、+0×65、+1×65、-3×65、-4×65…各1本
サイズ(mm)
個装サイズ160×70×8
ビット入数
5
ビットカラー
-

型番リスト

表示件数
型番
485561

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

全長

(mm)

マグネット

両頭/片頭

単品/セット/パック

JANコード

セット内容

サイズ

(mm)

ビットカラー

最小発注数量
-
No.00 / No.0 / No.1
3 ~ 4
65
なし
片頭
セット
4907587336613
精密ネジ用片頭剛彩ビット +00×65、+0×65、+1×65、-3×65、-4×65…各1本
個装サイズ160×70×8
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
1日目

詳細情報

基本情報

硬度と靱性をかねそなえた新素材、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したビット5本組。
【特長】
・ベッセルオリジナル新素材、ダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。
・強く、しなやかで耐久性は抜群。
・カラーで色分け、ビットが選びやすい。
・強力マグネット入り。
【用途】
・建築・電気・配管設備など作業からDIYまで。

商品情報

剛彩ビット(5本組)の特長

精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。刃先部分にはメッキや塗装がつかないため、十字ネジは食いつきが良く様々なネジにフィット。 比較資料 刃先3D(+0)。 機器で使用する+00/+0はネジ頭が見やすいように極細設計。

精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。刃先部分にはメッキや塗装がつかないため、十字ネジは食いつきが良く様々なネジにフィット。
比較資料 刃先3D(+0)。
機器で使用する+00/+0はネジ頭が見やすいように極細設計。

素材は、多くのアイテムで最高硬度HRC62を誇るダイハード鋼を使用。 折れにくい、曲がりにくいのはもちろんのこと、トルクを正確に確実に伝えられるので、しっかりとネジを締めることができる。 ねじり試験機による比較試験/打ち込み試験(木材への打ち込み N=5)

素材は、多くのアイテムで最高硬度HRC62を誇るダイハード鋼を使用。
折れにくい、曲がりにくいのはもちろんのこと、トルクを正確に確実に伝えられるので、しっかりとネジを締めることができる。
ねじり試験機による比較試験/打ち込み試験(木材への打ち込み N=5)

傾き角は最大26°、狭い場所や奥深い場所のネジ締めもOK。 ボールポイントビットは、駆動部が六角穴の入り口付近に接触するメーカー独自の「レインボール形状」をもとに設計。

傾き角は最大26°、狭い場所や奥深い場所のネジ締めもOK。
ボールポイントビットは、駆動部が六角穴の入り口付近に接触するメーカー独自の「レインボール形状」をもとに設計。

ダイハード鋼について
ダイハード鋼はベッセル創業100周年の節目の年に開発した「ビット用の新素材」。
ビットは硬度を高くすると刃先摩耗は減らせるが欠けやすくなる。
そのために今までのビット材では耐久性の向上に限界があった。
このダイハード鋼は特殊な合金を含有し、より強くてしなやかな特性をビットに付加することができた。
硬度と靭性を兼ね備えた折れにくいビット材として「なかなか死なない=ダイハード」鋼と命名。

注意事項

  • 作業時は、保護メガネを着用する。
  • 必要以上に無理な力で使用しない。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しない。
  • 電流が流れているものには使用しない。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめて使用する。
  • 改造しない。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招く。

両頭 剛彩ビット 5本組

型番:485552(GS5P2065)、型番:485553(GS5P2082)、型番:485554(GS5P2110)、型番:485555(GS5P2130)、型番:485556(GS5P2150)

型番:485552(GS5P2065)、型番:485553(GS5P2082)、型番:485554(GS5P2110)、型番:485555(GS5P2130)、型番:485556(GS5P2150)

品番NO.セット内容台紙サイズ
(mm)
GS5P2065(+)2×65 5本160×70×8
GS5P2082(+)2×82 5本160×70×8
GS5P2110(+)2×110 5本160×70×8
GS5P2130(+)2×130 5本180×70×8
GS5P2150(+)2×150 5本180×70×8

片頭 剛彩ビット 5本組

型番:485557(GS5P2065D)、型番:485558(GS5P2100D)、型番:485559(GS5P2130D)、型番:485560(GS5P2150D)

型番:485557(GS5P2065D)、型番:485558(GS5P2100D)、型番:485559(GS5P2130D)、型番:485560(GS5P2150D)

品番NO.セット内容台紙サイズ
(mm)
GS5P2065D(+)2×65 5本160×70×8
GS5P2100D(+)2×100 5本160×70×8
GS5P2130D(+)2×130 5本180×70×8
GS5P2150D(+)2×150 5本180×70×8

剛彩ビット 5本組(アソート)

型番:485561(GS5P-03)、型番:485562(GS5P-02)、型番:485563(GS5P-01)

型番:485561(GS5P-03)、型番:485562(GS5P-02)、型番:485563(GS5P-01)

品番NO.セット内容台紙サイズ
(mm)
GS5P-01両頭(+)2/(-)6×65 1本160×70×8
両頭(+)2×110 1本
両頭(+)3×65 1本
片頭(+)1×65 1本
片頭(+)2×100 1本
GS5P-02両頭(+)1×65 1本160×70×8
両頭(+)2×65 1本
両頭(+)2×110 2本
両頭(+)3×65 1本
GS5P-03片頭(+)00×65 1本160×70×8
片頭(+)0×65 1本
片頭(+)1×65 1本
片頭(-)3×65 1本
片頭(-)4×65 1本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剛彩ビット(5本組) No.GS5Pの型番485561のページです。 型番485561に関する仕様情報を記載しております。
剛彩ビット(5本組) No.GS5Pのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
普段の仕事道具
5
満足度:5.0
使用歴4年以上。 普段使いの工具に使っています。 先端部の作りも良く、作業もやり易いです。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
必要なサイズがセットになっており使いやすいです。 ベッセル製なだけに先端精度も高く、使用していて安心感があります。
0人が参考にしています。
ネジ締め
5
満足度:5.0
各サイズのプラスビットが入っているので、1セットあれば各種ネジをぴったりサイズのビットで回すことができて便利です。
0人が参考にしています。
機械作業
5
満足度:5.0
 しっかりした強度と精度でネジなめも少なく快適に作業できます。  基本の組み合わせ5本組みは、細身の+や、3番も入ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P
剛彩ビット アソート マグネット入り GS5Pシリーズ
片頭 剛彩ビット GS5P2100D
両頭 剛彩ビット 赤 マグネット入り GS5Pシリーズ
片頭トルクス 剛彩ビット 5本組アソート
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格8342,3221,048 -1,550910 -1,998 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
ビット入数55----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング