17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルチャック(SDSプラス用) No.BH-22H

通常単価(税別)
6,373
税込単価
7,010
通常出荷日:4日目

高性能で作業スピードがアップするロータリーハンマー・ハンマードリル用ドリルチャック。【特長】・ロータリ...

詳細を確認

型番:

485312
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ドリルチャック SDSプラス用の特長

ドリルチャック SDSプラス用の外形図

ドリルチャック SDSプラス用の外形図

ダブルエッジ形状

ハンマードリルから打撃力が加わり、チャック爪のダブルエッジがドリルのシャンク部に縦溝を刻むことによりドリルが縦方向に移動。
回転と打撃力が届き、パワフルでスピーディーな穴あけが可能なダブルエッジ形状。

ドリルチャック SDSプラス用の特長イメージ

ドリルチャック SDSプラス用の特長イメージ

  • ダブルエッジ加工の爪
  • 樹脂スリーブ(ロック機構付):火傷の危険を低減
  • ツールシャンクを傷めず長持ち
  • 防じんキャップ付
  • 高耐久

軽量かつ、耐久性も抜群

軽量化のイメージ

軽量化のイメージ

耐久性(加工穴数)のイメージ

耐久性(加工穴数)のイメージ

  • テスト本機:マキタ製28mmAC/ハンマドリル HR2811F
  • 先端工具:ミヤナガ製デルタゴンビット振動用 3枚刃φ14.5(直径14.5)
  • 被削材:コンクリート

製品スペック

呼称刃先区分ドリルチャック外径
mm
本体全長
mm
本体重量
g
BH-22H(口径2.5~13)チャック43127450

485312の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドリルチャック(電動工具用)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
二重絶縁
全長(mm)
126
JANコード
4907587356093
用途
コンクリートや石材の穴あけに
台紙サイズ(mm)
185×100
軸形状
SDSプラスシャンク
先端工具つかみ範囲(mm)
口径2.5~3.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
485312
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,373
( 7,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

高性能で作業スピードがアップするロータリーハンマー・ハンマードリル用ドリルチャック。
【特長】
・ロータリーハンマードリルに装着して各種ドリル、ドライバービットが使えるドリルチャック。
・超硬ドリル、木工ビット、鉄工ドリル、ドライバービット等が使える。
・先端工具つかみ範囲口径2.5~13.0mm。
・ダブルエッジ加工の爪でツールシャンクを傷めない。
・SDSプラス用高耐久シャンク。
・火傷の危険を低減する樹脂スリーブ。
【用途】
・コンクリート、石材の穴あけに。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャック(SDSプラス用) No.BH-22Hの型番485312のページです。 型番485312に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャック(SDSプラス用) No.BH-22Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャック(SDSプラス用) No.BH-22H
キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
ハンマ(SDS-maxシャンク)H41ME
ハンマ H45MEY
ハンマ H65SB3
ハンマードリル
メーカーベッセルトラスコ中山HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格6,3735,73667,40578,977117,328107,594
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプドリルチャック(電動工具用)ドリルチャック(電動工具用)電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気ハンマードリル
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンクSDS-maxシャンク
2段階切替有無
二重絶縁
全長(mm)126-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト