ツール用品技術窓口

静電気除去ハイパワーノズル No.HPN-1

通常単価(税別)
35,726円
税込単価
39,299円
通常出荷日:6日目

帯電量の多いワーク向け、高圧電源接続用、ノズルタイプ除電器。・放電針(放電電極)にチタンを採用、長期間...

詳細を確認
  • 種類
    交流方式
  • 商品タイプ
    ノズルタイプ
  • JANコード
    4907587019288
  • 奥行(mm)
    76
  • 高さ(mm)
    76
  • 幅(mm)
    25
  • 質量(g)
    350
  • 出力電圧(kV)
    AC3.5
  • イオンバランス
    GP-1 4V側で調整可能
  • 除電方式
    交流コロナ放電
  • 付属品1
    高圧ケーブル3m、標準取付金具、高圧コネクタ
  • 使用温度
    0~45℃
  • 使用湿度
    10~90%RH
  • 騒音
    約95dBA 入力エアー圧0.3MPaのとき
  • 除電時間
    約0.5秒 入力エアー圧:0.3MPa、 距離150mmの場合
  • 保存温度
    -30~50℃
  • 保存湿度
    10~90%RH

型番:

623043
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

静電気除去ハイパワーノズル HPN-1の仕様

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

型式HPN-1
種別高電圧印加式除電器
構造直結型(通電中に電極に触れると電撃を受けます。)
適応高圧電源高圧電源ユニット GP-1 4kV
除電方式交流コロナ放電方式
印加電圧/周波数AC3.5kV/50/60Hz
使用流体/入力圧クリーンエアー/最大入力圧0.7MPa
使用温度/湿度0~45℃/10~90%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度/湿度-30~50℃/10~90%RH(氷結・結露なきこと)
設置距離50mm~300mm程度(帯電物-ノズル先端)
除電時間約0.5秒、入力エアー圧0.3MPa、距離150mmの場合
イオンバランスGP-1 4kV側で調整可能
設置場所屋内
保護回路高圧電源ユニット GP-1 4kVには高電圧異常検知/自動停止回路付
高圧ケーブル標準3m※、シリコンシールドケーブル
末端コネクタ高圧コネクタCON-4
エアー接続φ6mmチューブ適応、ワンタッチ継手(単体の場合)
材質本体:PA66 ノズル部:SUS304 放電針:チタン
重量約350g、高圧ケーブル3m、標準取付け金具、高圧コネクタ含む
騒音約95dBA 入力エアー圧0.3MPaのとき
エアー消費量約100L/min、入力エアー圧0.3MPaのとき

※別作対応でケーブル長さを5m以内で変更可能。
別売高圧電源ユニットGP-1 1台につきケーブル長さ5mタイプを2台は接続不可。(2台のうち1台が5m接続した場合はもう片方は3mにしてください)

製品スペック

呼称本体サイズ(mm)本体重量(g)印加電圧騒音(dBA)
HPN-165.5×25.2×23.9350AC3.5kV(50/60Hz)※GP-1 4kV側で設定/調整します。95
  • イオン発生方式:交流コロナ放電式
  • 除電時間:約0.5秒以下
  • イオンバランス:GP-1 4kV側で調整可能
  • 個装サイズ:250×250×80mm
  • セット内容/付属品:約350g(高圧ケーブル3m、標準取付金具、高圧コネクタ含む)
  • 適用:GP-1 4kV

623043の仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
ノズルタイプ
JANコード
4907587019288
奥行(mm)
76
高さ(mm)
76
幅(mm)
25
質量(g)
350
出力電圧(kV)
AC3.5
イオンバランス
GP-1 4V側で調整可能
除電方式
交流コロナ放電
付属品1
高圧ケーブル3m、標準取付金具、高圧コネクタ
使用温度
0~45℃
使用湿度
10~90%RH
騒音
約95dBA 入力エアー圧0.3MPaのとき
除電時間
約0.5秒 入力エアー圧:0.3MPa、 距離150mmの場合
保存温度
-30~50℃
保存湿度
10~90%RH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
623043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,726円
( 39,299円 )
6日目

詳細情報

基本情報

帯電量の多いワーク向け、高圧電源接続用、ノズルタイプ除電器。
・放電針(放電電極)にチタンを採用、長期間安定した性能が維持できる、針の交換も可能。
・高圧ケーブルは耐久性があり外部にノイズ影響の少ないシリコンシールドケーブルを採用。
・連結機種は最大20個まで連結が可能。
【用途】
・製袋、フィルム、成型、搬送、取り出し、食品容器の除電・除塵など帯電量の多いワーク向け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ハイパワーノズル No.HPN-1の型番623043のページです。 型番623043に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去ハイパワーノズル No.HPN-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去ハイパワーノズル No.HPN-1
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
スーパースリムノズル N-1
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去ファン F-120R
イオンパーツクリーナー IPC-A4
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格35,726円34,685円37,767円46,399円39,686円132,820円
通常出荷日6日目4日目1日目1日目1日目1日目
種類交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプノズルタイプノズルタイプノズルタイプガンタイプファンタイプユニットタイプ
JANコード490758701928849075870192884907587020512490758701925749075870191654907587018960
奥行(mm)7625.227.54469.5253
高さ(mm)7623.928157198361
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました