ツール用品技術窓口

エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

通常単価(税別)
41,351
税込単価
45,486
通常出荷日:1日目

低騒音・低振動、ハイパワーのオイルエクストラシリーズエアードライバー。【特長】・小型・軽量・高速回転の...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4~5
  • チャック方式
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    11,000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.33
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    172
  • JANコード
    4907587301345
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    4~5
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    3.5~4
  • 能力(木ネジ) (mm)
    3.3~3.8
  • 能力(ボルト) (mm)
    4~5
  • ホース継手
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    790
  • 付属品
    ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)、回転部作動油 (VG-10)、衝撃部作動油(VG-32)
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    消音装置付

型番:

311100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XDの仕様

呼称先端工具
取付サイズ
能力普通ネジmm能力タッピングネジmm能力
木ネジ mm
能力
ボルト mm
無負荷回転数 rpm空気消費量 m3/min使用空気圧力 MPa使用
エアーホース
内径 mm
本体
全長 mm
本体
重量 g
GT-P5XDH6.354.0~5.03.5~4.03.3~3.84.0~5.011,0000.330.66.35172790
各部名称

各部名称

  • 先端工具取付方式:ビットスリーブ。
  • 始動方法:レバー。
  • 消音装置:あり。
  • 排気方向:後方。
  • ホース継手:Rc1/4。

付属品

  • ビットA14(+)2X65G。
  • コンセントBPB-2。
  • 回転部作動油VG-10。
  • 衝撃部作動油VG-32。

注意事項

  • 使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ず読む。
  • 十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わない。
オイル潤滑式 打撃部分には潤滑オイルを注入。滑らかな打撃音、摩擦による部品の焼付けを防止。

オイル潤滑式
打撃部分には潤滑オイルを注入。滑らかな打撃音、摩擦による部品の焼付けを防止。

ブレーキ効果 打撃部分が油で保護されているのでネジを緩めた時の慣性による空回りを抑制。

ブレーキ効果
打撃部分が油で保護されているのでネジを緩めた時の慣性による空回りを抑制。

軽量&高速回転 従来品とGT-P5XDの比較

軽量&高速回転 従来品とGT-P5XDの比較

 

311100の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4~5
チャック方式
ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
11,000
空気消費量(m³/min)
0.33
排気
後方
全長(mm)
172
JANコード
4907587301345
能力(普通ネジ)(mm)
4~5
能力(タッピングネジ)(mm)
3.5~4
能力(木ネジ)(mm)
3.3~3.8
能力(ボルト)(mm)
4~5
ホース継手
Rc1/4
重量(g)
790
付属品
ビット(A14 (+)2×65G)、コンセント(BPB-2)、回転部作動油 (VG-10)、衝撃部作動油(VG-32)
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
消音装置付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
311100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,351
( 45,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

低騒音・低振動、ハイパワーのオイルエクストラシリーズエアードライバー。
【特長】
・小型・軽量・高速回転のエアードライバー。
・いろいろな方向での作業に使い易いピストルタイプ。
【用途】
・サッシ、空調、給湯器、冷蔵庫、TV、厨房機器、住宅など。
・空圧機器、自転車、オートバイ、家電、OA機器リサイクルなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XDの型番311100のページです。 型番311100に関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD
エアードライバー No.GT-S60XD
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
エアードライバー No.GT-S6.5D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格41,35142,24840,91039,72439,72439,724
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)4~56.0~8.06.0~8.08~106~86~8
チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式ワンタッチ式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.356.356.3586.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)11,0007,5007,500750085007500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング