ツール用品技術窓口

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
握りやすい、滑りにくい、エルゴノミックグリップ。
底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。

ケーブルストリッパー(シース外径4~16mm用)製品画像

適用電線外径
| 呼称 | 本体全長mm | 本体重量g |
|---|---|---|
| 3700KS(シース外径4~16mm用) | 130 | 78 |

ケーブルストリッパー(シース外径8~28mm用)製品画像

適用電線外径
| 呼称 | 本体全長mm | 本体重量g |
|---|---|---|
| 3700KS(シース外径8~28mm用) | 130 | 78 |
ケーブルのシース剥離用ストリッパー。
【特長】
・本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。
・押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。
・底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。
・軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
【用途】
・キャブタイヤケーブルやコード、通信ケーブルなどのシース剥離に。


ロブテックス
ミニ圧着工具 AK1MA2
ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。メーカーに確認をしたところ、同様のお問合せを頂いており、商品品質についての検討を進めているとのことです。いつ検討結果が開示できるかは未定ですが、ご理解頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い致します。
ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。メーカーに確認をしたところ、同様のお問合せを頂いており、商品品質についての検討を進めているとあります。お電話させて頂いたところ、φ4mmで使用することはなく、そのまま使用頂ける旨、ありがとうございます。ただし、ミスミでは同様の事象が発生することを危惧し、品質改善まで取り扱いを中止させて頂きます。ご理解頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
5通常価格(税別):6,563円