ツール用品技術窓口
ベッセル トルクメーター交換用アダプター。【特長】・4種類のラインナップ。【用途】・ベッセル トルクメ...
詳細を確認
551021:トルクアダプター No.VJ-3 製品画像

551022:トルクアダプター No.VJ-10 製品画像

551023:トルクアダプター No.VJ-10K 製品画像

551024:トルクアダプター No.VJ-50 製品画像
| トルクアダプター | 適用機種 | 使用範囲 | 適用ビット |
|---|---|---|---|
| VJ-3 | VTM-8 | 0.25N・m以下 | H5 |
| VTM-10 | 0.25N・m以下 | H5 | |
| VJ-10 | VTM-10 | 0.3~1.0N・m | H5 |
| VJ-10K | VTM-100 | 0.3~1.0N・m | H6 |
| VJ-50 | VTM-100 | 0.5~5.0N・m | H6 |
ベッセル トルクメーター交換用アダプター。
【特長】
・4種類のラインナップ。
【用途】
・ベッセル トルクメーター交換用。



新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ
5通常価格(税別):25,936円

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

マグネスケール
表示ユニット LH72
0通常価格(税別):93,494円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

マグネスケール
DK50/100(防滴タイプ)
0通常価格(税別):81,478円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円

ミツトヨ
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
0通常価格(税別):15,170円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~