17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドリフター 60CE 8800487

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドリフター 60CE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8800487

2020年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
リフティングマグネット
吊上能力(鋼板)(kg)
106
高さ(mm)
209.0
幅(mm)
75.0
全長(mm)
173.0
JANコード
878628001187
重量(kg)
1.1
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト