ツール用品技術窓口

ハンドリフター 60M 8100359

ハンドリフター 60M

通常単価(税別)
23,200
税込単価
25,520
通常出荷日:7日目

手で持てる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適したリフティングマグネットです。【特長】・付属のねじでハンドル...

詳細を確認

ご注意

  • 安全に運搬するため吊上能力の1/3以内の重量を上限としてください。

型番:

8100359
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

鋼板の厚みと吊上能力

鋼板の厚み(mm)0.50.81.02.03.04.05.06.050.0
吊り上げ能力(kg)8.3014.5023.6745.4772.5789.5798.2798.3098.30

寸法図

8100359の仕様・寸法情報

リフティングマグネット方式
永久磁石式
商品タイプ
リフティングマグネット
吊上能力(鋼板)(kg)
98.3
使用用途
鋼板用
高さ(mm)
140
幅(mm)
134
最小厚さ(mm)
5
JANコード
878628001170
奥行(mm)
60
重量(kg)
0.75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
8100359
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,200
( 25,520 )
7日目

詳細情報

基本情報

手で持てる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適したリフティングマグネットです。
【特長】
・付属のねじでハンドルを直角に固定できます。

ご注意

  • 安全に運搬するため吊上能力の1/3以内の重量を上限としてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリフター 60Mの型番8100359のページです。 型番8100359に関する仕様情報を記載しております。
ハンドリフター 60Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフター 60M
ハンドリフター シングル 235
大型リフティングマグネット 300
リフティングマグネット 90
100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター
ハンドリフト
メーカーマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチエスコトラスコ中山
通常価格23,20020,500155,60048,00042,66045,748
通常出荷日7日目31日目2日目在庫品1日目2日目4日目
リフティングマグネット方式永久磁石式永久磁石式--永久磁石式電源ケーブル式
商品タイプリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネットハンドリフト
吊上能力(鋼板)(kg)98.3106302.090.010030
使用用途鋼板用-鋼板用鋼板用鋼板丸鋼兼用-
高さ(mm)140105.1269.5184.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト