17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグジグ 95

通常単価(税別)
5,100
税込単価
5,610
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・マグジグ95です・小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します

  • 商品タイプ
    その他磁選用品
  • 高さ (mm)
    46.6
  • 幅 (mm)
    34.0
  • 全長 (mm)
    57.0
  • JANコード
    878628000043
  • 最大保持力 (kg)
    43
  • 重量 (g)
    100

型番:

8110004
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

マグジグ 95 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

マグジグ 95 使用例01

8110004の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他磁選用品
高さ(mm)
46.6
幅(mm)
34.0
全長(mm)
57.0
JANコード
878628000043
最大保持力(kg)
43
重量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
8110004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マグジグ95です
・小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグジグ 95の型番8110004のページです。 型番8110004に関する仕様情報を記載しております。
マグジグ 95のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグジグ 95
マグスクエア 165
マグマウント 235
マグスクエア 400
マグマウント 400
マグマウント 150
メーカーマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチ
通常価格5,1009,50020,10020,90031,30012,900
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目2日目5日目
商品タイプその他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品
高さ(mm)46.663.344.290.765.040.0
幅(mm)34.030.868.041.382.558.8
全長(mm)57.048.097.764.0116.078.2
JANコード878628000043878628001583878628001446878628001194878628001620878628001606
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト