17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マグジグ 95
マグスイッチ
マグジグ 150
マグスイッチ
マグスクエア 165
マグスイッチ

マグジグ 60

通常単価(税別)
3,504
税込単価
3,854
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持するので作業をより速く、簡単、安全に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他磁選用品
  • 高さ (mm)
    49.1
  • 幅 (mm)
    26.8
  • 全長 (mm)
    39.5
  • 最大保持力 (kg)
    27
  • 重量 (g)
    100

型番:

8100818
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

マグジグ 60 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

マグジグ 60 使用例01

8100818の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他磁選用品
高さ(mm)
49.1
幅(mm)
26.8
全長(mm)
39.5
最大保持力(kg)
27
重量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
8100818
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,504
( 3,854 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持するので作業をより速く、簡単、安全にできる。
簡単に磁石をON/OFFできる。
最大保持力は27kg。
電源は使用しない。
【用途】
木工、溶接、製造。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げ。
など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグジグ 60の型番8100818のページです。 型番8100818に関する仕様情報を記載しております。
マグジグ 60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグジグ 60
マグジグ 95
マグスクエア 165
マグマウント 235
マグスクエア 400
マグマウント 400
メーカーマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチ
通常価格3,5045,1009,50020,10020,90031,300
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目2日目
商品タイプその他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品
高さ(mm)49.146.663.344.290.765.0
幅(mm)26.834.030.868.041.382.5
全長(mm)39.557.048.097.764.0116.0
最大保持力(kg)274368106181182
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト