17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マグジグ 150
マグスイッチ
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
マグジグ 60
マグスイッチ

マグマウント 150

通常単価(税別)
12,900
税込単価
14,190
通常出荷日:5日目

【特長】ツールの移動と配置を容易にする。90度の作動、強力なホールドを備えた高速で正確な位置決めが可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他磁選用品
  • 高さ (mm)
    40.0
  • 幅 (mm)
    58.8
  • 全長 (mm)
    78.2
  • JANコード
    878628001606
  • 最大保持力 (kg)
    68
  • 重量 (g)
    300

型番:

8100579
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8100579の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他磁選用品
高さ(mm)
40.0
幅(mm)
58.8
全長(mm)
78.2
JANコード
878628001606
最大保持力(kg)
68
重量(g)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
8100579
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,900
( 14,190 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ツールの移動と配置を容易にする。
90度の作動、強力なホールドを備えた高速で正確な位置決めが可能。
レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができる。
簡単に磁石をON/OFFできる。
最大保持力は68kg。
電源は使用しない。
【用途】
センサーなどの保持台、溶接レールのベース。
など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグマウント 150の型番8100579のページです。 型番8100579に関する仕様情報を記載しております。
マグマウント 150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグマウント 150
マグマウント 400
マグマウント 235
マグスクエア 165
マグスクエア 400
マグジグ 95
メーカーマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチ
通常価格12,90031,30020,1009,50020,9005,100
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目在庫品1日目5日目4日目
商品タイプその他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品
高さ(mm)40.065.044.263.390.746.6
幅(mm)58.882.568.030.841.334.0
全長(mm)78.2116.097.748.064.057.0
JANコード878628001606878628001620878628001446878628001583878628001194878628000043
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト