17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグスクエア 1000

通常単価(税別)
68,300
税込単価
75,130
通常出荷日:2日目
  • 商品タイプ
    その他磁選用品
  • 高さ (mm)
    146.6
  • 幅 (mm)
    72.0
  • 全長 (mm)
    108.0
  • JANコード
    878628000692
  • 最大保持力 (kg)
    454
  • 重量 (g)
    3600

型番:

8100099
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8100099の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他磁選用品
高さ(mm)
146.6
幅(mm)
72.0
全長(mm)
108.0
JANコード
878628000692
最大保持力(kg)
454
重量(g)
3600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
8100099
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,300
( 75,130 )
2日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグスクエア 1000の型番8100099のページです。 型番8100099に関する仕様情報を記載しております。
マグスクエア 1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグスクエア 1000
マグスクエア 400
マグスクエア 165
マグジグ 95
マグマウント 235
マグマウント 400
メーカーマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチ
通常価格68,30020,9009,5005,10020,10031,300
通常出荷日2日目5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目2日目
商品タイプその他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品
高さ(mm)146.690.763.346.644.265.0
幅(mm)72.041.330.834.068.082.5
全長(mm)108.064.048.057.097.7116.0
JANコード878628000692878628001194878628001583878628000043878628001446878628001620

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト