17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグスクエア 165

通常単価(税別)
9,500
税込単価
10,450
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】底面、側面に強力な吸着力があるので、多様な固定方法が可能。ネジ穴に治具を取り付け、理化学機器の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他磁選用品
  • 高さ (mm)
    63.3
  • 幅 (mm)
    30.8
  • 全長 (mm)
    48.0
  • JANコード
    878628001583
  • 最大保持力 (kg)
    68
  • 重量 (g)
    300

型番:

8100494
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8100494の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他磁選用品
高さ(mm)
63.3
幅(mm)
30.8
全長(mm)
48.0
JANコード
878628001583
最大保持力(kg)
68
重量(g)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
8100494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,500
( 10,450 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
底面、側面に強力な吸着力があるので、多様な固定方法が可能。
ネジ穴に治具を取り付け、理化学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使える。
簡単に磁石をON/OFFできる(オフにすると、破片が落ちる)。
最大保持力は68kg。
【用途】
ワークの固定や位置決め。
など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグスクエア 165の型番8100494のページです。 型番8100494に関する仕様情報を記載しております。
マグスクエア 165のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ガラスの仮押さえに使用しています
3
満足度:3.0
鉄で組んだ窓枠にガラスを接着剤で取り付けるさいの仮押さえに使用しています。枠とガラス、を鉄板でこの商品で固定し、接着剤が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグスクエア 165
マグスクエア 400
マグスクエア 1000
マグジグ 95
マグマウント 235
マグマウント 400
メーカーマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチマグスイッチ
通常価格9,50020,90068,3005,10020,10031,300
通常出荷日在庫品1日目5日目2日目4日目在庫品1日目2日目
商品タイプその他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品その他磁選用品
高さ(mm)63.390.7146.646.644.265.0
幅(mm)30.841.372.034.068.082.5
全長(mm)48.064.0108.057.097.7116.0
JANコード878628001583878628001194878628000692878628000043878628001446878628001620
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト