17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチアングルバイス 400

通常単価(税別)
23,700
税込単価
26,070
通常出荷日:6日目

【特長】ボルト締め不要で小型~中型ワークのバイスとして強力な固定が可能です。Onにすると鋼板やパイプと...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    181
  • 幅 (mm)
    65.0
  • 奥行 (mm)
    129.0
  • 高さ (mm)
    95.5
  • 質量 (g)
    1200
  • JANコード
    878628001279

型番:

8100438
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8100438の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
181
幅(mm)
65.0
奥行(mm)
129.0
高さ(mm)
95.5
質量(g)
1200
JANコード
878628001279

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8100438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,700
( 26,070 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボルト締め不要で小型~中型ワークのバイスとして強力な固定が可能です。
Onにすると鋼板やパイプといった金属を瞬時かつ強力に固定し、offにすると外すことができます。
【用途】
ドリルやグラインダ作業等に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチアングルバイス 400の型番8100438のページです。 型番8100438に関する仕様情報を記載しております。
マルチアングルバイス 400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチアングルバイス 400
二面吸着V形ホルダ
溶接用簡易型ホルダー CPH-WP
KMV型マグネットブロック
マグネット付Vブロック MV-70G
マグネットVブロック
メーカーマグスイッチカネテックテクノプランカネテック新潟精機(SK)カネテック
通常価格23,700104,0353,70954,53820,99884,876 -
通常出荷日6日目2日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
マグネット吸着力(N)181392(40kgf)以上980150N(15kgf)以上80-
幅(mm)65.06066406050
奥行(mm)129.080507070-
高さ(mm)95.5105445073-
質量(g)1200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト