17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サクラクレパス 絵手紙フレーム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

57-B-ET

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・“はがき判絵手紙”用の落ち着きのある木製フレームです。
・インチ判は、内辺を45度の角度でカットした、Vカット加工のマット入りです。
・奥行きが出るので作品が引き立ちます。
・H判は作品にぴったりのサイズでコンパクトに飾れます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
ブラウン
サイズ(mm)
128×170×20
JANコード
4970103058924
仕様
脚付き
材質
枠:天然木、窓:ガラス
質量(g)
190
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト