17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インク用消しゴム

通常単価(税別)
96
税込単価
106
通常出荷日:7日目

【特長】・軽くて滑らかな使い心地できれいに消せます。・高性能プラスチック字消しです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    オール砂ゴム
  • サイズ (mm)
    17×68×7
  • 材質
    非塩ビ
  • 内容量
    1個

型番:

NO.510
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.510の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
オール砂ゴム
サイズ(mm)
17×68×7
JANコード
4901881010170
材質
非塩ビ
質量(g)
12.5
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.510NO.510

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4901881010170
12.5
1個
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96
( 106 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて滑らかな使い心地できれいに消せます。
・高性能プラスチック字消しです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インク用消しゴムの型番NO.510のページです。 型番NO.510に関する仕様情報を記載しております。
インク用消しゴムのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
字消し
3
満足度:3.0
字消しに使用しています。 軽い力で消せて、大きさも程よく、握りやすくて疲れません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インク用消しゴム
電動消しゴム RBE300
替ゴム鉛筆用 替え消しゴム
アダプター式電動消しゴム RBE1000
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格964,0811,80610,732
通常出荷日7日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他--
詳細タイプオール砂ゴム---
サイズ(mm)17×68×7---
材質非塩ビ---
内容量1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト