ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クーピーペンシル12色(紙箱入り)

通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:10日目

【特長】・折れにくい、消しやすい、削れます。全部が芯の色鉛筆・色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色...

詳細を確認

型番:

FY12K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FY12Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
芯色
複数
サイズ(mm)
179×145×12
JANコード
4901881182914
セット内容
削り器、消しゴム付き
材質
セットバコ:紙、中仕切:PS、ケズリ:金属・PS、消しゴム:PVC・PP・紙
質量(g)
145
内容量
1セット(12色)

型番リスト

表示件数
型番
FY12K

内容量

最小発注数量
1セット(12色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくい、消しやすい、削れます。全部が芯の色鉛筆
・色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です
・軸全体が芯になっているため、芯の容量は、従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です
・削り器と消しゴム付きです
【用途】
・社会科では地図の色分け
・生活科では観察記録、絵地図
・理科では植物の観察記録
・算数ではグラフなど
・その他絵日記、イラスト、デザインに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーピーペンシル12色(紙箱入り)の型番FY12Kのページです。 型番FY12Kに関する仕様情報を記載しております。
クーピーペンシル12色(紙箱入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーピーペンシル12色(紙箱入り)
サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入
サクラクレパス サクラクーピー削り
クーピーペンシル
三菱鉛筆 色鉛筆850 24色
色鉛筆 ユニ アーテレーズカラー 24/36色セット
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格1,079円458円411円396円1,997円4,206円 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプ色鉛筆鉛筆鉛筆削り色鉛筆色鉛筆色鉛筆
芯色複数レッド--複数複数
サイズ(mm)179×145×12176×φ7.7110×40×14φ8×119--
JANコード490188118291449018812870534901881867798---
セット内容削り器、消しゴム付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました