17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サクラクレパス マイネームツイン式3本組 フック

通常単価(税別)
357
税込単価
393
通常出荷日:9日目

【特長】・1本で細字と極細字が書けます。

型番:

YKT3-P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YKT3-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブラック
詳細インク色
くろ
サイズ(mm)
205×57×15
JANコード
4901881815607
質量(g)
29
内容量
1パック(3本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
YKT3-P

内容量

最小発注数量
1パック(3本)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357
( 393 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で細字と極細字が書けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクラクレパス マイネームツイン式3本組 フックの型番YKT3-Pのページです。 型番YKT3-Pに関する仕様情報を記載しております。
サクラクレパス マイネームツイン式3本組 フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクラクレパス マイネームツイン式3本組 フック
ポスカ 太字・角芯 8色セット
マッキーワーク
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
耐芯ペイントマーカー(職技シリーズ)
乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク
メーカーサクラクレパス三菱鉛筆ゼブラゼブラ祥碩堂シヤチハタ
通常価格3571,8431398352,650200
通常出荷日9日目5日目5日目6日目1日目〜6日目
商品タイプ油性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性サインペン
インク色ブラック複数ブラック---
詳細インク色くろ-----
サイズ(mm)205×57×15-----
JANコード4901881815607-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト