17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サクラクレパス ペンタッチ太字

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PK-L8

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ガンコなインキ!!こすっても消えにくい
・速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
・紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などに適しています。
・アルコール系インキを使用しています。
・インキ補充、ペン芯交換ができます。
・ECOfeel
・エコマーク商品
・グリーン購入法適合商品
・GPNエコ商品ねっと

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性サインペン
インク色
複数
詳細インク色
くろ、あか、あお、みどり、きいろ、だいだい、ちゃいろ、むらさき
インキ
油性アルコール系染料
サイズ(mm)
102×195×25
JANコード
4901881873560
補充用インキ
HPKN、HPK
替芯
P-PKL
材質
軸・尾栓:再生PP、キャップ:PP、ペン先:アクリルフェルト
質量(g)
185
内容量
1セット(8色)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト