17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サクラクレパス ボールサイン80フチドール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PGB-605

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ひみつのインキで、ミラクルふしぎな“ふちどり風文字”が書ける。
・NEWSなカラーで、はがきに、カードにアートフルな表現ができる。
・水性ゲルインキ使用で、書き味なめらか、色あざやか。
・しかもキャップとボディは、レインボーマークでかわいくメイクアップ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.8
本体色
オレンジ
インク色
オレンジ
詳細本体色
フチドールオレンジ
詳細インク色
フチドールオレンジ
インキ
水性顔料
サイズ(mm)
153×φ9.5
JANコード
4901881819155
質量(g)
8
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト