17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サクラ・革製ペンケース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

USL-05-19

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・鉛筆ホルダー部は取り外し可能です
・時間割表は予備もついています
・高級牛革製の学童用ペンケース
・マグネット式で開け閉めしやすい

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
携帯用
本体色
レッド
詳細タイプ
マグネット式
色詳細
215×77×31
サイズ(mm)
JANコード
4901881050305
材質
本体表:牛革、本体裏面:PU
質量
200
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト