17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

若獅子 丸口やっとこ 127004

若獅子 丸口やっとこ

通常単価(税別)
1,772
税込単価
1,949
通常出荷日:5日目

【特長】・タイプ:丸口・グリップ:ラバーグリップ・呼び寸:150mm【用途】・針金の曲げ作業等に

  • 商品種類
    ヤットコ
  • JANコード
    4904781164370
  • 全長 (mm)
    155
  • 幅 (mm)
    45
  • 高さ (mm)
    14
  • 重量 (g)
    118
  • グリップ材質
    ラバー

型番:

127004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

127004の仕様・寸法情報

商品種類
ヤットコ
JANコード
4904781164370
全長(mm)
155
幅(mm)
45
高さ(mm)
14
重量(g)
118
グリップ材質
ラバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
127004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,772
( 1,949 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプ:丸口・グリップ:ラバーグリップ・呼び寸:150mm
【用途】
・針金の曲げ作業等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

若獅子 丸口やっとこの型番127004のページです。 型番127004に関する仕様情報を記載しております。
若獅子 丸口やっとこのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
若獅子 丸口やっとこ
若獅子 平口やっとこ
板金折り曲げ機
レールアテバン
奴床(ヤットコ)
喰切 (ヨーロピアンタイプ)
メーカーアークランド 若獅子アークランド 若獅子ホーザン盛光盛光KEIBA
通常価格1,7721,180580 -8,3182,860 -3,727
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品種類ヤットコヤットコその他その他ヤットコクイキリ
JANコード49047811643704904781164356----
全長(mm)155150----
幅(mm)4545----
高さ(mm)1415----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました