17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

若獅子 平口やっとこ 127002

若獅子 平口やっとこ

通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・タイプ:平口・グリップ:ラバーグリップ・呼び寸:150mm【用途】・針金の曲げ作業等に

  • 商品種類
    ヤットコ
  • JANコード
    4904781164356
  • 全長 (mm)
    150
  • 幅 (mm)
    45
  • 高さ (mm)
    15
  • 重量 (g)
    126
  • グリップ材質
    ラバー

型番:

127002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

127002の仕様・寸法情報

商品種類
ヤットコ
JANコード
4904781164356
全長(mm)
150
幅(mm)
45
高さ(mm)
15
重量(g)
126
グリップ材質
ラバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
127002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプ:平口・グリップ:ラバーグリップ・呼び寸:150mm
【用途】
・針金の曲げ作業等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

若獅子 平口やっとこの型番127002のページです。 型番127002に関する仕様情報を記載しております。
若獅子 平口やっとこのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
若獅子 平口やっとこ
若獅子 丸口やっとこ
マイクロヤットコ(平口タイプ)
マイクロヤットコ(平口曲がりタイプ)
当盤(アテバン)
レールアテバン
メーカーアークランド 若獅子アークランド 若獅子KEIBAKEIBA盛光盛光
通常価格1,1801,7723,0872,8105,815 -8,318
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品種類ヤットコヤットコヤットコヤットコその他その他
JANコード49047811643564904781164370----
全長(mm)150155----
幅(mm)4545----
高さ(mm)1514----
よく一緒に購入される商品

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング