17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO MC 面取リーマ 60度

通常単価(税別)
4,39922,300
税込単価
4,83924,530
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久・耐熱性が高く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。【用途】・面取り、側面加工

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
8
8
55
854-9669
10
1個
16
10
65
854-9659
10
1個
26
12
80
854-9662
10
1個
36
12
90
854-9665
10
1個
46
12
95
854-9667
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,399
( 4,839 )
1日目
5,692
( 6,261 )
1日目
8,822
( 9,704 )
1日目
15,509
( 17,060 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久・耐熱性が高く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
【用途】
・面取り、側面加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO MC 面取リーマ 60度のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO MC 面取リーマ 60度
FX-MG-CS×60 穴面取り 3枚刃カウンターシンク FXコーティング超硬 60°シリーズ
トグロン シャープSP 60゜ 超硬
テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473
ストレートシャンク カウンタシンク 3枚刃 60° 472
超硬Vカットエンドミル スタンダードタイプ コーティングシリーズ AMVS 60°
メーカートラスコ中山オーエスジーイワタツールグーリンググーリングマコトロイ工業
通常価格4,399-22,519 -9,469 -6,381 -2,150 -13,600 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜3日目〜1日目〜3日目
用途面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り穴面取り穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××
面取り刃両角(θ)(°)606060606060
刃数33-332
工具材種コバルトハイス超硬超硬HSSHSS超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング