17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Xカート カーペット付
  • X-100H
  • 収納

Xカート カーペット付

通常単価(税別)
62,307特別価格
税込単価
68,538特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・折り畳むと消火器一本分の幅で収納可能で省スペースです。・積載面はカーペット貼りで高級感を演出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 高さ (mm)
    880
  • 長さ (mm)
    800
  • 幅 (mm)
    500
  • キャスター径 (mm)
    φ100環境静音自在キャスター
  • サイズ (mm)
    収納時巾150mm
  • 質量 (g)
    8000
  • 内容量
    1台
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

カラー

内容量

最小発注数量
レッド
1台
1個
ベージュ
1台
1個
ブラック
1台
1個
チャコール
1台
1個
ダークブラウン
1台
1個
グリーン
1台
1個
アイボリー
1台
1個
モカ
1台
1個
ネイビー
1台
1個
パープルグレー
1台
1個
ワインレッド
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目
62,30754,724
( 60,196 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳むと消火器一本分の幅で収納可能で省スペースです。
・積載面はカーペット貼りで高級感を演出します。
・ワンアクションで折り畳み出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Xカート カーペット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xカート カーペット付
特大型スチール台車 フットブレーキ付
小型スチール台車 ハンドル固定式
樹脂大型台車 両ハンドル固定式
特大型スチール台車 ハンドル固定式
大型スチール台車 ハンドル固定式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格62,30744,1548,93017,78934,92315,697
通常出荷日10日目4日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製樹脂製スチール製スチール製
均等荷重(kg)100500150300500300
高さ(mm)880885890905885900
長さ(mm)80012757709701275940

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト