17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
29,793
税込単価
32,772
通常出荷日:10日目

内角の測定が簡単にでき、角度が一目でわかる角度計。【特長】・表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用している...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    アナログ角度計
  • 測定範囲
    0~90°
  • 最小表示 (°)
    1
  • 精度 (°)
    ±0.5
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
  • 測定範囲詳細
    10~90°
  • トラスココード
    412-1597
  • 質量 (g)
    43

型番:

IP-90-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

内角の角度を簡単に測定できるプロトラクタ

外観

外観

内角の角度測定に

内角の角度測定に

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

品番目量角度測定範囲角度測定精度質量
IP-9010°~90°±0.5°43g
  • 材質:ステンレス
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

IP-90-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
アナログ角度計
測定範囲
0~90°
最小表示(°)
1
精度(°)
±0.5
材質
ステンレス(SUS410)
測定範囲詳細
10~90°
トラスココード
412-1597
質量(g)
43
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
IP-90-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,793
( 32,772 )
10日目

詳細情報

基本情報

内角の測定が簡単にでき、角度が一目でわかる角度計。
【特長】
・表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用しているため、目盛が読み取りやすい。
・堅牢、軽便で携帯に便利。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・内角の角度測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番IP-90-KOUSEIのページです。 型番IP-90-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格29,79318,75353,66718,40532,329 -18,188
通常出荷日10日目10日目3日目10日目10日目10日目
校正証明書
商品タイプアナログ角度計デジタル角度計レベルニック(高精度)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~90°0~180°-90~90°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)10.10.0510.51
精度(°)±0.50.1± 0.3(0~90)---
よく一緒に購入される商品

角度計カテゴリの売れ筋ランキング