17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
16,956
税込単価
18,652
通常出荷日:10日目

竿部目盛付のため、長さ測定も可能な角度計。【特長】・ステンレス仕上、竿部目盛付。・検査成績書、校正証明...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    1
  • 竿タイプ
    1本竿
  • 直径 (mm)
    90
  • 竿全長 (mm)
    204
  • 厚さ (mm)
    1.2
  • 材質
    ステンレス
  • 表面仕上 (シルバー/ステンレス)
    ステンレス
  • 精度
    ±20´
  • 用途
    角度の測定
  • 質量 (g)
    81

型番:

PRT-19-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観
  • 質量:81g
  • 材質:ステンレス
  • 目量:1°
  • 最大測定角度:180°
  • 精度:±20′
  • 本体:直径90×厚1.2mm
  • 竿:全長204×厚1.2mm

使用方法・使用事例

使用事例

角度測定に

角度測定に

PRT-19-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
1
竿タイプ
1本竿
直径(mm)
90
竿全長(mm)
204
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス
表面仕上(シルバー/ステンレス)
ステンレス
精度
±20´
用途
角度の測定
質量(g)
81
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRT-19-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,956
( 18,652 )
10日目

詳細情報

基本情報

竿部目盛付のため、長さ測定も可能な角度計。
【特長】
・ステンレス仕上、竿部目盛付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番PRT-19-KOUSEIのページです。 型番PRT-19-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格16,95617,51717,13017,51718,40518,188
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
校正証明書
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~90°0~180°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)111111
竿タイプ1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング