17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) BB-180L-KOUSEI
  • ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
  • ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
18,753
税込単価
20,628
通常出荷日:10日目

コンパクト設計なデジタル角度計。今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。【特長】・任意の位置...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    0.1
  • 精度 (°)
    0.1
  • 製品寸法 (mm)
    L59×W28×H59
  • 測定範囲詳細
    ±180.0°
  • 電源
    単4形乾電池×1(別売)
  • 仕様説明
    自動電源OFF約5分/底面マグネット付
  • 使用温度範囲 (℃)
    約5~45
  • 読取精度 (°)
    ±0.2
  • 質量 (g)
    約70(電池未装着時)
  • 連続使用時間
    アルカリ乾電池:約40時間(測定条件により多少異なります)
  • セット内容
    本体、収納ケース
  • 表示単位
    °(度)
  • 測定モード
    絶対測定(キャリブレーション機能付)・比較測定

型番:

BB-180L-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定範囲0~180°
最小表示0.1°
製品寸法L59×W28×H59mm
仕様説明自動電源OFF約5分/底面マグネット付
読取精度±0.2°
連続使用時間アルカリ乾電池、約40時間(測定条件により多少異なる)
表示単位°(度)
測定モード絶対測定(キャリブレーション機能付)、比較測定
繰り返し精度0.1°
電源単4形乾電池×1
使用温度範囲約5~45℃
質量約70g(電池未装着時)
セット内容本体、収納ケース

BB-180L-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
0.1
精度(°)
0.1
製品寸法(mm)
L59×W28×H59
測定範囲詳細
±180.0°
電源
単4形乾電池×1(別売)
仕様説明
自動電源OFF約5分/底面マグネット付
使用温度範囲(℃)
約5~45
読取精度(°)
±0.2
質量(g)
約70(電池未装着時)
連続使用時間
アルカリ乾電池:約40時間(測定条件により多少異なります)
セット内容
本体、収納ケース
表示単位
°(度)
測定モード
絶対測定(キャリブレーション機能付)・比較測定

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-180L-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,753
( 20,628 )
10日目

詳細情報

基本情報

コンパクト設計なデジタル角度計。
今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
【特長】
・任意の位置での0設定が可能
・暗い場所でも測定可能なバックライト付
・ホールドスイッチで数値の固定が可能
・オートオフ機能付(約5分)
・原点の記憶が可能な絶対測定モード付
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
【用途】
・機械、金型、治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番BB-180L-KOUSEIのページです。 型番BB-180L-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-90G EX
ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180L
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格18,75329,79353,66718,75322,7809,600
通常出荷日10日目10日目3日目10日目10日目在庫品1日目
校正証明書-
商品タイプデジタル角度計アナログ角度計レベルニック(高精度)デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計
測定範囲0~180°0~90°-90~90°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)0.110.050.10.10.1
精度(°)0.1±0.5± 0.3(0~90)--0.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト