17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
18,753
税込単価
20,628
通常出荷日:10日目

コンパクト設計なデジタル角度計です。今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます【特長】・任意の位...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    0.1
  • 測定面全長 (mm)
    51
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    デジタル
  • 材質
    アルミ(正面と裏面はプラスチック)底面マグネット付
  • 測定範囲詳細
    ±180.0°
  • トラスココード
    362-2444
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 使用温度範囲 (℃)
    5~45
  • 読取精度 (°)
    ±0.2
  • 繰り返し精度
    0.1゜

型番:

BB-180-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンパクト設計なデジタル角度計

ベベルボックス BB-180/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

BB-180

ベベルボックス BB-180/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付:関連画像

寸法図

(単位:mm)

商品コード品番測定範囲最小読取値使用
温度範囲
読取精度※繰り返し精度質量JAN
(4975846)
010101BB-180± 180.0°0.1°5 ~ 45℃± 0.2°0.1°120g010703

※ 量子化誤差(± 1 カウント)含まず

BB-180-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
0.1
測定面全長(mm)
51
表示(デジタル/アナログ)
デジタル
材質
アルミ(正面と裏面はプラスチック)底面マグネット付
測定範囲詳細
±180.0°
トラスココード
362-2444
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
使用温度範囲(℃)
5~45
読取精度(°)
±0.2
繰り返し精度
0.1゜
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-180-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,753
( 20,628 )
10日目

詳細情報

基本情報

コンパクト設計なデジタル角度計です。
今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます
【特長】
・任意の位置での0設定が可能
・オートオフ機能付(約5分)
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
【用途】
・機械、金型、治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番BB-180-KOUSEIのページです。 型番BB-180-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルメイト(アナログ角度計)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
インサイドプロトラクタ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格18,75322,78031,63413,10418,75329,793
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
校正証明書
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計スラントルール(ダイヤル式)アナログ角度計デジタル角度計アナログ角度計
測定範囲0~180°0~180°0~360°0~360°0~180°0~90°
最小表示(°)0.10.1110.11
測定面全長(mm)5151125110--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト