17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
36,72147,505
税込単価
40,39352,256
通常出荷日:10日目

大型のプロトラクタ。【特長】・シルバー仕上。・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。【...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    0.5
  • 直径 (mm)
    320
  • 竿全長 (mm)
    1260
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    アナログ
  • 材質
    ステンレス
  • 表面仕上 (シルバー/ステンレス)
    シルバー
  • 仕様説明
    精度:±15´
  • 規格 (mm)
    1000
  • 竿厚 (mm)
    2.5
  • 竿目盛
    1000mm(1mm通し)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シルバー仕上の大型プロトラクタ

PRT-Sタイプの外観

PRT-Sタイプの外観 ※図はPRT-400Sです。

PRT-SWタイプの外観

PRT-SWタイプの外観 ※図はPRT-400SWです。

品番規格本体直径
(mm)
本体厚
(mm)
竿本数竿全長
(mm)
竿厚
(mm)
竿目盛質量
PRT-1000S1000mm3202.5112602.51000mm(1mm 通し)2kg
PRT-1000SW1000mm3203.2212602.51000mm(1mm 通し)3.15kg
  • 材質:ステンレス
  • 目量:0.5°
  • 最大測定角度:180°
  • 精度:±15′
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 竿タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

竿タイプ

トラスココード

本体厚 

(mm)

最小発注数量
1本竿
-
2.5
1個
2本竿
377-6298
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,721
( 40,393 )
10日目
47,505
( 52,256 )
10日目

詳細情報

基本情報

大型のプロトラクタ。
【特長】
・シルバー仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格36,721-18,40532,329 -16,38718,18818,188
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
校正証明書
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)0.510.5111
直径(mm)320120320120縦52×横9090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング