17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
17,517
税込単価
19,269
通常出荷日:10日目

竿に基線が入っているため、どの位置に竿があっても角度測定ができるプロトラクタ。【特長】・ステンレス仕上...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    1
  • 竿タイプ
    1本竿
  • 直径 (mm)
    90
  • 竿全長 (mm)
    204
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    アナログ
  • 厚さ (mm)
    1.2
  • 材質
    ステンレス
  • 表面仕上 (シルバー/ステンレス)
    ステンレス
  • 仕様説明
    精度:±20´

型番:

PRT-19B-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

竿に基線が入っているため、どの位置に竿があっても角度測定ができるプロトラクタ

外観

外観

  • 品番:PRT-19B
  • 質量:90g
  • 材質:ステンレス
  • 目量:1°
  • 最大測定角度:180°
  • 精度:±20′
  • 本体:直径90×厚1.2mm
  • 竿:全長204×厚1.2mm

PRT-19B-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
1
竿タイプ
1本竿
直径(mm)
90
竿全長(mm)
204
表示(デジタル/アナログ)
アナログ
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス
表面仕上(シルバー/ステンレス)
ステンレス
仕様説明
精度:±20´

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRT-19B-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,517
( 19,269 )
10日目

詳細情報

基本情報

竿に基線が入っているため、どの位置に竿があっても角度測定ができるプロトラクタ。
【特長】
・ステンレス仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・角度の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番PRT-19B-KOUSEIのページです。 型番PRT-19B-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格17,51717,51719,73122,35421,18218,188
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
校正証明書
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~90°0~180°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)111111
竿タイプ1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト